Philips MASTER LEDspot LV AR111

Creá una atmósfera atractiva para comercios y hotelería con la nueva opción de ajuste perfecto

Información de la familia de productos

Descripción

Con su nuevo diseño de ajuste perfecto, Master LEDspot LV AR111 ahora funciona con la mayoría de las luminarias G53 como una verdadera solución de renovación. La lámpara crea un efecto visual brillante en aplicaciones de comercios y hotelería, como tiendas, salones de muestra y galerías. La luz de gran calidad realza los colores verdaderos de la mercancía y resalta su belleza. También tiene mayor duración, con un gran flujo luminoso y conservación del color. La lámpara de diseño agradable ofrece un haz bien definido con una multitud de ángulos de haz para adaptarse a diversas aplicaciones. No solo utiliza la solución patentada Philips para asegurar su compatibilidad con una amplia selección de transformadores electrónicos halógenos de 12 V estándares, sino que también ofrece un haz de gran intensidad equivalente a las dicroicas halógenas AR111 de 50 W, 75 W o 100 W.

Ventajas

  • Haz de luz de gran intensidad para iluminación de acentuación con sólida conservación del flujo luminoso

  • Obtené colores más reales y vibrantes durante más tiempo para exhibir mercancía y destacar su belleza

Características

  • Diseño superior que recibió el premio Red Dot por "diseño de producto innovador"

  • Haz de luz de gran intensidad equivalente a las halógenas AR111 50 W, 75 W, 100 W

Aplicaciones

  • Comercios: moda, cosméticos, joyería, alimentos, tiendas especializadas, museos, exhibiciones
  • Hotelería: habitación de huéspedes, pasillos, vestíbulo, área de recepción, restaurantes, bares, cafés
  • Hogar: comedor, sala de estar, salón

Descargas