Productos
Producto | Comparar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D929001218182 | 4,6 | 410 | 3000 | GU10 | ||
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D929001218382 | 4,6 | 430 | 6500 | GU10 | ||
Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D929002466781 | 6,7 | 840 | 3000 | GU10 | ||
Corepro LEDspot 730lm GU10 865 60D929002466981 | 6,7 | 900 | 6500 | GU10 | ||
LEDspot 70W AR111GU10 827 220-240V 30DND929002499612 | 12 | 1.000 | 2700 | GU10 | ||
LEDspot 70W AR111GU10 865 220-240V 30DND929002499712 | 12 | 1.100 | 6500 | GU10 | ||
CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D929002981071 | 4,9 | 520 | 3000 | GU10 | ||
CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 865 36D929003739971 | 4,9 | 550 | 6500 | GU10 |
8 elementos
Información de la familia de productos
Descripción
Los Essential LEDspots son compatibles con la mayoría de las lámparas existentes con conector GU10 y están diseñados para el reemplazo por renovación de minirreflectores halógenos. Los Essential LEDspots brindan grandes ahorros de energía y minimizan la inversión inicial.
Ventajas
Hasta un 90 % de ahorro de energía en comparación con las lámparas halógenas tradicionales
Costos de mantenimiento más bajos
Características
Fácil renovación
Vida útil de hasta 15 000 horas