PhilipsToSignify

¡El catálogo oficial de iluminación Philips tiene un nuevo hogar!

Como fabricante de los productos de iluminación Philips, Signify.com es el nuevo hogar del catálogo de iluminación Philips, junto con Dynalite y otras marcas de Signify.

Philips MASTER HPI Plus

Descripción del producto

Información de la familia de productos

Descripción

Lámparas de haluro metálico de cuarzo con lamparita exterior opalizada

Ventajas

  • Alto nivel de seguridad y confort, sostenido durante toda la vida útil

  • Costo de mantenimiento mínimo

Características

  • Lamparita exterior ovoide revestida en blanco en el interior

  • Tecnología única de 3 bandas que da como resultado una gran eficacia luminosa, tanto al inicio como durante la larga vida útil

Aplicaciones

  • Luminarias para grandes alturas, p. ej., talleres industriales, salas de exposición, hipermercados, centros comerciales, tiendas de bricolaje, iglesias, aeropuertos y estaciones de tren

Advertencia y seguridad

  • Usa solo en luminarias totalmente cerradas, incluso durante las pruebas (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

  • La luminaria debe poder contener partes de lámpara calientes en caso de rotura de la lámpara

Descargas