PhilipsToSignify

¡El catálogo oficial de iluminación Philips tiene un nuevo hogar!

Como fabricante de los productos de iluminación Philips, Signify.com es el nuevo hogar del catálogo de iluminación Philips, junto con Dynalite y otras marcas de Signify.

Philips TD lineal no aislado (Touch y DALI) e Industria

Estos controladores son adecuados para aplicaciones de iluminación profesional de alto voltaje y ofrecen alta eficiencia, buena calidad de luz, larga vida útil y flexibilidad completa.

Productos

Producto Comparar
35
220
350
LEDSet/Resistor
DALI
DALI
Modo pasillo
TD

Información de la familia de productos

Descripción

Los controladores no aislados de Xitanium son ideales para sistemas interiores lineales. Estos controladores están disponibles en Sensor Ready (D4i), MasterConnect, 1-10V e interfaz de control DALI. La corriente de salida se puede ajustar mediante configuración o usando una resistencia LEDset externa. Estos controladores presentan fluctuaciones de corriente muy bajas (hasta un 4 %), tanto en frecuencias altas como bajas, además de un consumo en modo de espera reducido.

Ventajas

  • La onda de corriente de salida baja garantiza que no haya interferencias con los sistemas de seguridad, teléfonos celulares, cámaras web o escáneres de códigos de barras.

  • Estos controladores presentan una amplia gama de características, que ofrecen facilidad de diseño y simplifican el proceso de aprobación.

Características

  • Ventanas operativas configurables (AOC) a través de DALI y la interfaz SimpleSet

  • Salida de luz ajustable (ALO)

Aplicaciones

  • Oficinas
  • Centros de salud
  • Educación
  • Aparcamientos cubiertos
  • Venta al por menor: supermercados y centros comerciales
  • Campana industrial

Advertencia y seguridad

  • Las advertencias de seguridad y las instrucciones de instalación deben tenerse en cuenta durante los procesos de diseño, fabricación e instalación.

  • Evita tocar las partes energizadas.

Descargas