Philips Compatible con sistemas lineales no aislados TD (Touch y DALI)
Estos controladores son adecuados para aplicaciones de iluminación profesional de alto voltaje y ofrecen alta eficiencia, buena calidad de luz, larga vida útil y flexibilidad completa.
Información de la familia de productos
Descripción
Los controladores no aislados de Xitanium son ideales para sistemas interiores lineales. Estos controladores están disponibles en Sensor Ready (D4i), MasterConnect, 1-10V e interfaz de control DALI. La corriente de salida se puede ajustar mediante configuración o usando una resistencia LEDset externa. Estos controladores presentan fluctuaciones de corriente muy bajas (hasta un 4 %), tanto en frecuencias altas como bajas, además de un consumo en modo de espera reducido.
Ventajas
La onda de corriente de salida baja garantiza que no haya interferencias con los sistemas de seguridad, teléfonos celulares, cámaras web o escáneres de códigos de barras.
Estos controladores presentan una amplia gama de características, que ofrecen facilidad de diseño y simplifican el proceso de aprobación.
Características
Ventanas operativas configurables (AOC) a través de DALI y la interfaz SimpleSet
Salida de luz ajustable (ALO)
Aplicaciones
Advertencia y seguridad
Las advertencias de seguridad y las instrucciones de instalación deben tenerse en cuenta durante los procesos de diseño, fabricación e instalación.
Evita tocar las partes energizadas.