Signify Starsense Wireless
Conectividad inalámbrica para control de iluminación exterior. Un dispositivo que transforma cualquier farola en una luminaria controlable individualmente y telegestionada.
Productos
| Producto | Comparar | |
|---|---|---|
LCN7340/00 Starsense Wireless SC RF mod.913700349703 | ||
LLC7410/00 RF NODE NEMA5 ACLV 924MHZ LG913701041303 | ||
LLC7450/00 RF NODE ZHAGA DC 868MHZ LG913701041803 | ||
LFC7410/00 RF Segment Controller LC Kit913701056803 |
Información de la familia de productos
Descripción
RF Mesh es un sistema de controles en red basado en la comunicación inalámbrica en dos sentidos con la tecnología de red de malla más reciente. El sistema permite controlar de forma remota los puntos de luz individuales y administrarlos mediante plataformas en línea. Los operadores de iluminación pueden controlar de forma remota la configuración de los niveles de regulación de intensidad de la infraestructura de iluminación exterior para lograr ahorros de energía importantes. También pueden recibir retroalimentación en tiempo real de los luminarios, lo que reduce los costos de operación y mantenimiento mediante la programación precisa de las tareas de mantenimiento en el sitio, al tiempo que mejora tanto la calidad como la fiabilidad de la iluminación exterior.
Ventajas
Alta redundancia y confiabilidad de la red con red de malla Subgig (868 MHz, 924 MHz, 922 MHz)
Red RF Mesh optimizada para aplicaciones de iluminación
Características
Controles de iluminación retroadaptados para luminarias LED con enchufe ZHAGA o NEMA o conducto de 20 mm
Libertad para seleccionar cualquier proveedor de driver regulable utilizando 1-10v, DALI, SR y D4i