Philips Controladores de carga Dynalite

Los controladores de carga hacen el trabajo pesado en el sistema de control

Productos

Producto Comparar
DMBC110

DMBC110

913703030009
DDBC516FR

DDBC516FR

913703031509
DDLEDC605GL

DDLEDC605GL

913703061209
DDBC120-DALI

DDBC120-DALI

913703685109

Información de la familia de productos

Descripción

Los controladores de carga reciben instrucciones de la red y ajustan sus salidas controladas según sea necesario. Contienen todos los elementos (fuente de alimentación, puertos de red, circuitos de salida y la administración del microprocesador) necesarios para operar los grupos de iluminación de los que son responsables. Toda la información de nomenclatura de canal, direccionamiento de canal, direccionamiento de área y niveles de escena de canal se almacenan dentro de la memoria del controlador de carga. Dynalite tiene una amplia gama de controladores de carga que se pueden mezclar y combinar para soportar diversos requisitos de proyectos y múltiples tipos de luminarias. La gama de controladores de carga cuenta con diferentes tipos de circuitos de salida para conmutación, atenuación de fase de corte inicial/final, atenuación PWM, DALI y control de 0 a 10 V. Los controladores ofrecen una gama de capacidades de canal de 2-20A, así como una selección de opciones de montaje en pared o riel DIN.

Ventajas

    Aplicaciones

    • Industrial
    • Educación
    • Centros de salud
    • Tiendas minoristas
    • Hotelería

    Descargas