Philips CorePro, LED HPL, Οβάλ, Μόνο ηλεκτρικό δίκτυο, 36 W, HPL 200W, SON 100W, E40, 2700 K, 5300 lm, CRI 80, 25000 h
TForce Core LED HPL 36W E40 827 FR
Περιγραφή προϊόντος
CorePro, LED HPL, Οβάλ, Μόνο ηλεκτρικό δίκτυο, 36 W, E40, 2700 K, 5300 lm, CRI 80, 25000 h, 147 lm/W, EEL D, PF 0.9, Γυαλί, RG0, IP65, SVM 2, PstLM 1
Προδιαγραφές
- Βάση-κάλυμμα E40
- Ονομαστική διάρκεια ζωής 25.000 h
- Κύκλος λειτουργίας 50.000
- Lighting Technology LED HPL
- Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής Sphere
- Περίοδος εγγύησης 3 έτη