Αδιάβροχο Ledinaire WT065C, (in brown Eco Packaging), 65 W, L1800 mm, 8400 lm, 4000 K, Συμμετρικό, Διαφανές, IP65, IK08, TW1-ready, EL-ready
WT065C LED84S/840 PSU L1800 ELR BN
Περιγραφή προϊόντος
(in brown Eco Packaging), L1800 mm, Πολυανθρακικό, Γκρι, Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 8400 lm, 65 W, 129 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=5, Συμμετρικό, Διαφανές, Πολυανθρακικό, IP65 | Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης και πίδακα νερού, IK08 | 5 J Με προστασία από βανδαλισμούς, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Κουμπωτό βύσμα 4 πόλων, Απλή σύνδεση και αφαιρούμενο κάλυμμα διαθέσιμο για περαστή καλωδίωση 1 φάσης (η εσωτερική καλωδίωση δεν περιλαμβάνεται), Έτοιμος φωτισμός έκτακτης ανάγκης (μέσω συμβατού αξεσουάρ κιτ μπαταρίας)