Ledinaire Wall-mounted WL070V, 19 W, D285 mm, 1700 lm, 3000 K, Ρύθμιση έντασης φωτεινότητας με βάση αισθητήρα, MDU2, IP65
WL070V LED17S/830 PSU MDU II WH
Περιγραφή προϊόντος
D285 mm, Πολυανθρακικό, Λευκό, Signal white (RAL9003), Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), Προγραμματιζόμενος αισθητήρας κίνησης και φωτός, 1700 lm, 19 W, 85 lm/W, 3000 K, (0.4338, 0.4030)SDCM ≤5, Συμμετρικό, Οπάλ, Πολυανθρακικό, IP65 | Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης και πίδακα νερού, IK08 | 5 J Με προστασία από βανδαλισμούς, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Κουμπωτό βύσμα 3 πόλων