Ledinaire Wall-mounted WL070V, 11 W, D285 mm, 1100 lm, 4000 K, IP65
WL070V LED11S/840 PSU II WH
Περιγραφή προϊόντος
D285 mm, Πολυανθρακικό, Λευκό, Signal white (RAL9003), Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 1100 lm, 11 W, 100 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0.3797)SDCM ≤5, Συμμετρικό, Οπάλ, Πολυανθρακικό, IP65 | Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης και πίδακα νερού, IK08 | 5 J Με προστασία από βανδαλισμούς, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Κουμπωτό βύσμα 3 πόλων