PowerBalance RC360B
PowerBalance RC360 – Ιδανικός συνδυασμός αειφόρου απόδοσης και απόδοσης επένδυσης
Πληροφορίες σειράς προϊόντων
Περιγραφή
Όταν ένας χώρος γραφείων πρόκειται να φωτιστεί με φωτιστικά LED, υπάρχει συνήθως διάθεση επένδυσης στην αειφορία, εάν πραγματοποιείται απόσβεση της επένδυσης. Ταυτόχρονα, το σύστημα θα πρέπει να είναι συμβατό με τα πρότυπα φωτισμού γραφείων, με στόχο την εξασφάλιση ενός άνετου περιβάλλοντος εργασίας. Το PowerBalance RC360 προσφέρει τον ιδανικό συνδυασμό αειφόρου απόδοσης και απόσβεσης επένδυσης από τη μία πλευρά και συμμόρφωση με τους σχετικούς κανονισμούς λειτουργίας γραφείων από την άλλη. Μειώνει το κόστος ενέργειας σε λιγότερο από το μισό σε σύγκριση με μια λύση T5 και, επιπλέον, η πηγή φωτός έχει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα σημαντικά χαμηλότερο κόστος λειτουργίας, εξασφαλίζοντας απόσβεση σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς προδιαγραφών. Η αρχιτεκτονική του PowerBalance RC360 δίνει τη δυνατότητα συναρμολόγησης μίας σειράς από ιδιαίτερα ευέλικτα αρθρωτά και ημι-αρθρωτά φωτιστικά. Αυτά τα φωτιστικά μπορούν να τοποθετούνται εύκολα σε ψευδοροφές με εμφανείς ή κρυφές ράβδους T, όπως και σε γυψοροφές και ψευδοροφές τύπου bandraster.
Πλεονεκτήματα
Αποδίδει σημαντική οικονομία στο κόστος λειτουργίας, σε σύγκριση με το T5
Πλήρως συμβατό με τα σχετικά πρότυπα λειτουργίας γραφείων
Χαρακτηριστικά
Εξελιγμένη οπτική τεχνολογία/τεχνολογία LED:
Υψηλή απόδοση:115 lm/W
Εφαρμογές
Προειδοποιήσεις και ασφάλεια
Το προϊόν είναι IP20 και επομένως δεν είναι προστατευμένο από εισροή υδάτων. Ως εκ τούτου συνιστούμε να ελέγχεται κατάλληλα το περιβάλλον στο οποίο πρόκειται να εγκατασταθεί το φωτιστικό
Εάν η παραπάνω συμβουλή δεν εφαρμοστεί και διεισδύσει νερό στα φωτιστικά, η Philips/Signify δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφαλή αστοχία και η εγγύηση του προϊόντος θα καταστεί άκυρη