PowerBalance RC360B, 27 W, 600x600 mm, VPC, 3400 lm, 3000 K, CRI≥90, DALI, UGR19

RC360B 34S/930 PSD W60L60 VPC

Περιγραφή προϊόντος

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Χάλυβας, Λευκό, Signal white (RAL9003), Χωνευτός, Μονάδα τροφοδοσίας με διασύνδεση DALI, 3400 lm, 27 W, 119 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM ≤3, CRI≥90, UGR19, Ευρεία δέσμη συμβατή με τα πρότυπα φωτισμού γραφείων, Λευκός ανακλαστήρας, Οπάλ, Πολυανθρακικό, IP20/40 | Με προστασία για δάχτυλα, Επιφάνεια εκπομπής, IK03 | 0,35 J Ενισχυμένο, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Κουμπωτό βύσμα και διάταξη pull relief

Κωδικός παραγγελίας: 96453500
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869996453500