Produkte
| Produkt | Vergleichen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUV 130W XPT SE UNP/208711500209436 | 130 | - | - | - | G10.2q | ||
TUV 180W XPT SE UNP/208727900801224 | 180 | - | - | - | G10.2q | ||
TUV 200W XPT SE UNP/208718291548331 | 200 | - | - | - | G10.2q | ||
TUV 325W XPT HO SE UNP/208718291548348 | 325 | - | - | - | G10.2q |
Informationen über Produktfamilien
Beschreibung
TUV Amalgam XPT-Lampen sind (keimtötende) UVC-Lampen mit langem Lichtbogen, die in professionellen Vorrichtungen zur Wasserdesinfektion eingesetzt werden. Sie kombinieren hohe Effizienz mit relativ hoher Leistungsdichte. Dank ihrer konstanten UVC-Leistung über die gesamte Lebensdauer können diese Lampen gedimmt werden, um die gleiche UVC-Leistung wie ähnliche Lampen auf dem Markt zu erreichen, gleichzeitig können dadurch annähernd 10 % Energie eingespart werden. Das verwendete spezielle Amalgam erlaubt Flexibilität bei Systemdesign und Anwendungstemperatur
Vorteile
Wirksame Desinfektion über die gesamte Lebensdauer der Lampe
Ca. 10 % Energieeinsparung, da die Lampen gedimmt werden können, um die gleiche UV-Leistung wie ähnliche Lampen auf dem Markt zu erreichen
Eigenschaften
Kurzwellige UV-Strahlung mit einem Peak bei 253,7 nm (UVC) zur Desinfektion
Spezielles Amalgam für höchste Effizienz über einen breiten Temperaturbereich
Anwendungsbereiche
Warn- und Sicherheitshinweise
Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minunten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.