Philips CoreLine Lichtband Gen2.5, 34 W, L1130 mm, 5300 lm, 4000 K, Breitstrahlend (WB), Satiniert, Weiß, IP20
LL241X 53S/840 PSU NE WB 5x1.5 WH
Produktbeschreibung
L1130 mm, Stahl, Weiß, Verkehrsweiß (RAL9016), Netzteil (Ein/Aus), 5300 lm, 34 W, 156 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Breitstrahlend (WB), Satiniert, Polykarbonat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse I, 5-poliger Anschlussblock
Spezifikationen
- Anzahl Betriebsgeräte Einheit
- Betriebsgerät inklusive Ja
- Portfolio Better
- Garantiedauer 5 Jahre
- Nachhaltigkeitsbewertung -