Deutschland - Deutsch

Philips Pacific LED Gen5, Waterproof, 48.5 W, L1800 mm, 8000 lm, 4000 K, Kabellos, Interact Ready, Breitstrahlend (WB), Klar, IA9, IP66, IK08

WT490C 80S/840 SIA WB IA9 PI5L1800

Produktbeschreibung

Waterproof, L1800 mm, Polykarbonat, Weiß, Sensorfähiger Interact System Ready Treiber, InterAct SC100 Sensor, 8000 lm, 48.5 W, 165 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Breitstrahlend (WB), Klar, Polykarbonat, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK08 | 5 J vandalismussicher, Schutzklasse I, Schnellsteckverbinder, 5-polig

Bestellnummer: 910925868516
Vollständiger Bestellcode: 871951462578500

Spezifikationen

  • Lichtquelle austauschbar
    Ja
  • Anzahl Betriebsgeräte
    Einheit
  • Betriebsgerät inklusive
    Ja
  • Service Tag
    Ja
  • Beleuchtungstechnologie
    LED
  • Portfolio
    Best
  • Garantiedauer
    5 Jahre

Downloads

Familie

Produkt