Philips CoreLine Hallenleuchte Gen6, UltraEfficient, 78 W, 15000 lm, 4000 K, Abstrahlungswinkel (55°), IP66, IK08
BY120P G6 LED150/UE840 PSU NB
Produktbeschreibung
Aluminiumdruckguss, Grau, Basaltgrau (RAL7012), Einfache Pulverbeschichtung, Ausleger, Oberfläche, Pendelleuchten, Netzteil (Ein/Aus), 15000 lm, 78 W, 192 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <5, Abstrahlungswinkel (55°), IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK08 | 5 J vandalismussicher, Schutzklasse I, Schraubanschluss
Spezifikationen
- Anzahl Betriebsgeräte Einheit
- Betriebsgerät inklusive Ja
- Portfolio Better
- Garantiedauer 5 Jahre