Deutschland - Deutsch

Philips Notfall-Downlight, recessed, 3 W, 3 W, D95 mm; H31 mm, 328 lm, 6500 K, IP20, ELP3h

EM151B REC 3S OA/CO NM3 ELP WH IP20

Produktbeschreibung

recessed, D95 mm; H31 mm, Polykarbonat, Weiß, Signalweiß (RAL9003), 328 lm, 3 W, 143 lm/W, 6500 K, 0.33, Optik für offene Bereiche oder Korridore, Klar, UV-stabilisierte Polycarbonatwanne/-abdeckung, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK04 | 0,5 J Standard plus, Schutzklasse II, Notbeleuchtung, 3 Stunden Laufzeit, Pro-Version

Bestellnummer: 912401483506
Vollständiger Bestellcode: 871869979891800

Spezifikationen

  • Lampenfamiliencode
    -
  • Anzahl Betriebsgeräte
    Einheit
  • Betriebsgerät inklusive
    Ja
  • Typ des Lichtquellenmoduls
    LED
  • Montage
    Einbau- und Einlegeleuchten
  • Portfolio
    Good
  • Garantiedauer
    5 Jahre

Downloads

Familie

Produkt