Philips Coreline Tempo Medium, Floodlight, 59 W, 8000 lm, 3000 K, CRI70, Symmetrisch, IP66
BVP125 LED80-4S/730 PSU S ALU C1KC3
Produktbeschreibung
Floodlight, Aluminium, Grau, Netzteil (Ein/Aus), 8000 lm, 59 W, 141 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <5, CRI70, Symmetrisch, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK08 | 5 J vandalismussicher, Schutzklasse I, Überspannungsschutz bis 6 kV im Gegentaktmodus und bis 8 kV im Gleichtaktmodus, Kabel 1,0 m mit Wieland-/Adels-kompatiblem Stecker, 3-polig, Externer Anschluss
Spezifikationen
- Lampenfamiliencode LED80 [LED module 8000 lm]
- Lichtquelle austauschbar Nein
- Anzahl Betriebsgeräte Einheit
- Betriebsgerät inklusive Ja
- Typ des Lichtquellenmoduls LED
- Service Tag Ja
- Beleuchtungstechnologie LED
- Portfolio Better
- Servicefreundlichkeitsklasse Klasse C, Leuchte, ohne Wartungsteile, wartungsfrei
- Garantiedauer 5 Jahre
- Nachhaltigkeitsbewertung Unclassified