Signify Signify Gruppenschranksteuerung
Überwachung und Steuerung von Leuchtennetzwerke in der Außenbeleuchtung.
Produkte
| Produkt | Vergleichen | |
|---|---|---|
LFC7510 AmpLight Current94750200 | ||
LFC7520 AmpLight Switch94754000 | ||
LCU7590 Amplight 3 phase coil94772400 | ||
LCU7591 Amplight Leak Coil94774800 | ||
LFC7590/01 Surge Guard72357900 | ||
LFC7710/00 Coded Mains Transmitter72387600 | ||
Informationen über Produktfamilien
Beschreibung
Plattform zur Fernsteuerung von Leuchtengruppen.
Vorteile
Modulare Lösung auf Basis von
Nachrüstung am bestehenden Schaltschrank;
Eigenschaften
Zentrales Schalten (Ein/Aus) einer ganzen Gruppe von Beleuchtungspunkten.
Schranktür-Offenerkennung; Netzausfall-Alarm; Enthält zentrale Umschaltung von entweder einem zentralen Zeitplan (Astrouhr), einem Dämmerungsschalter oder einem externen Auslösesignal.
Anwendungsbereiche
Warn- und Sicherheitshinweise
Weitere technische Dokumente finden Sie im Dokumentationsportal (https://www.sns.portal.signify.com/internal/index.html/).
Überprüfen Sie das lokale LTE-Band, bevor Sie den Controller bestellen.