Philips Ledinaire Feuchtraumleuchte EcoSet

Zuverlässige Leistung. Jeden Tag.

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Mit der wasserdichten Philips Ledinaire EcoSet (WT075) wird eine einzigartige kabellose Plug-and-Play-Lösung eingeführt. Diese LED-Feuchtraumleuchte bietet im Vergleich zu Ein/Aus-Systemen eine einfache Möglichkeit, mehr Energie zu sparen und erlaubt eine einfache automatische Beleuchtung in Parkhäusern. Dank unserer neuesten Innovation können unsere LED Feuchtraum-Anbauleuchten mit einem externen, netzbetriebenen Mikrowellensensor zusammenarbeiten, um Bewegung und Tageslicht zu erkennen. Diese zusätzlichen externen Lichtsensoren lösen ein automatisches Dimmen der Leuchte aus. Die Einrichtung ist sehr einfach, Ihre Beleuchtung sofort nach der Installation an der Decke einsatzbereit. Und noch besser: Ledinaire EcoSet trägt zu einem Gefühl der Sicherheit auf Parkplätzen bei. Die Beleuchtung bleibt gedimmt, wenn sie nicht benutzt wird, was Energieeinsparungen ermöglicht und gleichzeitig die Sicherheit der Besucher auf den Parkplätzen erhöht. Ein Gewinn für alle.

Vorteile

  • Erhöhte Energieeinsparungen

  • Hohe Qualität und einfache Bedienung

Eigenschaften

  • Ausgangsleistung: 4800 lm, 6800 lm, 4000 K

  • Lichtausbeute: Bis zu 135 lm/W

Anwendungsbereiche

  • Parkhäuser

Downloads