Ledinaire Feuchtraumleuchte EcoSet, 35 W, L1200 mm, 4800 lm, 4000 K, Kabellos, EcoSet, Symmetrisch, Opal, IP65, IK08

WT075C 48S/840 ESW L1200 EcoSet

Produktbeschreibung

L1200 mm, Polykarbonat, Grau, Kabelloses Betriebsgerät für EcoSet, 4800 lm, 35 W, 137 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38) SDCM≤5, Symmetrisch, Opal, Polykarbonat, IP65 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK08 | 5 J vandalismussicher, Schutzklasse I, Schnellsteckverbinder, 3-polig

Bestellnummer: 75036499
Vollständiger Bestellcode: 872016975036499