Schweiz - Deutsch

Philips CoreLine Panel Gen6, CPC ceiling, UltraEfficient, 23.5 W, 599x599 mm, CPC, 3600 lm, 4000 K, DALI-regelbar, UGR19

RC132V G6 36S/UE840 PSD 599x599SQ OC CPC

Produktbeschreibung

CPC ceiling, 599x599 mm, Concealed profile ceiling version, Stahl, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Netzteil mit DALI-Schnittstelle, 3600 lm, 23.5 W, 153 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Abstrahlungswinkel (90°), Strukturierte Optik, Polystyrol, IP20/IP40 Vorderseite, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, Kabel mit Steckverbinder, Schnellsteckverbinder, 5-polig

Bestellnummer: 911401888487
Vollständiger Bestellcode: 872110331148199

Spezifikationen

  • Anzahl Betriebsgeräte
    Einheit
  • Betriebsgerät inklusive
    Ja
  • Portfolio
    Better
  • Garantiedauer
    5 Jahre

Downloads

Familie

Produkt