Österreich - Deutsch

Signify Dynalite Lastregler

Sie empfangen Anweisungen vom Netzwerk und passen ihre gesteuerten Ausgänge nach Bedarf an.

Produkte

DGTM402 V2
8718696888537
DMBC110
8710163506364
DDRC810DT-GL
8718696006887
DMRC210
8710163506883
DDLEDC605GL
DDLEDC605GL
8710163516462
DDBC320-DALI
8718696892107
DDMIDC8
8710163507842
DDRC1220FR-GL
8718696887950

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Lastregler enthalten alle Komponenten – Stromversorgung, Netzwerkanschlüsse, Ausgangsschaltungen und das Mikroprozessormanagement –, die für den Betrieb der von ihnen gesteuerten Beleuchtungsgruppen erforderlich sind. Alle Informationen zur Kanalbenennung, Kanaladressierung, Bereichsadressierung und Kanal-Szenenpegel werden im Speicher des Lastreglers gespeichert. Dynalite bietet eine breite Palette an Lastreglern, die flexibel kombiniert werden können, um verschiedene Projektanforderungen und mehrere Leuchtentypen zu unterstützen. Das Angebot der Lastregler umfasst verschiedene Arten von Ausgangsschaltungen für Schaltung, Vor-/Nachlaufdimmung, PWM-Dimmung, DALI und 0-10-V-Steuerung. Die Controller bieten eine Reihe von Kanalkapazitäten von 2 bis 20 A sowie eine Auswahl an Wand- oder DIN-Schienen-Montageoptionen.

Vorteile

  • Robustes Design

  • Große Bandbreite an Kapazitäten und Kanälen

Anwendungsbereiche

  • Industrie
  • Bildungswesen
  • Gesundheitswesen
  • Einzelhandel
  • Hotel- und Gastgewerbe

Downloads

Bilder

Family-Photographs-Lastregler
Mehrere Ressourcen