Österreich - Deutsch

Signify Dynalite Lastregler

Sie empfangen Anweisungen vom Netzwerk und passen ihre gesteuerten Ausgänge nach Bedarf an.

Produkte

DGTM402 V2

DGTM402 V2

88853700
DMBC110

DMBC110

50636400
DDRC810DT-GL

DDRC810DT-GL

00688700
DMRC210

DMRC210

50688300
DDLEDC605GL

DDLEDC605-GL

DDLEDC605GL
51646200
DDBC320-DALI

DDBC320-DALI

89210700
DDMIDC8

DDMIDC8

50784200
DDRC1220FR-GL

DDRC1220FR-GL

88795000

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Lastregler enthalten alle Komponenten – Stromversorgung, Netzwerkanschlüsse, Ausgangsschaltungen und das Mikroprozessormanagement –, die für den Betrieb der von ihnen gesteuerten Beleuchtungsgruppen erforderlich sind. Alle Informationen zur Kanalbenennung, Kanaladressierung, Bereichsadressierung und Kanal-Szenenpegel werden im Speicher des Lastreglers gespeichert. Dynalite bietet eine breite Palette an Lastreglern, die flexibel kombiniert werden können, um verschiedene Projektanforderungen und mehrere Leuchtentypen zu unterstützen. Das Angebot der Lastregler umfasst verschiedene Arten von Ausgangsschaltungen für Schaltung, Vor-/Nachlaufdimmung, PWM-Dimmung, DALI und 0-10-V-Steuerung. Die Controller bieten eine Reihe von Kanalkapazitäten von 2 bis 20 A sowie eine Auswahl an Wand- oder DIN-Schienen-Montageoptionen.

Vorteile

  • Robustes Design

  • Große Bandbreite an Kapazitäten und Kanälen

Anwendungsbereiche

  • Industrie
  • Bildungswesen
  • Gesundheitswesen
  • Einzelhandel
  • Hotel- und Gastgewerbe

Downloads