Österreich - Deutsch

Dynalite Load Controllers

Lastregler übernehmen die Schwerarbeit im Steuersystem.

Produkte

Produkt Vergleichen
DMBC110

DMBC110

50636400
DDLEDC605GL

DDLEDC605-GL

DDLEDC605GL
51646200
DDMC802

DDMC802

88800100
DDBC120

DDBC120

88704200

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Lastregler empfangen Befehle vom Netzwerk und passen ihre Regelausgänge entsprechend an. Sie enthalten alle Elemente – Stromversorgung, Netzwerkanschlüsse, Ausgangsschaltungen und das Mikroprozessor-Management – die für den Betrieb der Beleuchtungsgruppen, für die sie zuständig sind, erforderlich sind. Alle Informationen zur Kanalbenennung, Kanaladressierung, Bereichsadressierung und Kanal-Szenenpegel werden im Speicher des Lastreglers gespeichert. Dynalite bietet eine breite Palette an Lastreglern, die flexibel kombiniert werden können, um verschiedene Projektanforderungen und mehrere Leuchtentypen zu unterstützen. Das Angebot der Lastregler umfasst verschiedene Arten von Ausgangsschaltungen für Schaltung, Vor-/Nachlaufdimmung, PWM-Dimmung, DALI und 0-10-V-Steuerung. Die Controller bieten eine Reihe von Kanalkapazitäten von 2 bis 20 A sowie eine Auswahl an Wand- oder DIN-Schienen-Montageoptionen.

Vorteile

    Anwendungsbereiche

    • Industrie
    • Bildungswesen
    • Gesundheitswesen
    • Einzelhandel
    • Hotel- und Gastgewerbe

    Downloads