Österreich - Deutsch

Signify Dynalite Dynalite Gateways

Ausgeklügelte und dennoch einfache und energiesparende Beleuchtungslösungen

Produkte

PDEG

PDEG

00172100
DLLI8I8O

DLLI8I8O

00743300
DDNGKNX

DDNGKNX

52342200
DPMI940-D

DPMI940-DALI

DPMI940-D
52366800
DDNG485

DDNG485

89725600
DDFCUC

DDFCUC

89717100
DLLI8I8O-QTY5

DLLI8I8O-QTY5

89721800
PDDEG-S

PDDEG-S

89835200

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

In jedem modernen Projekt erfüllen zahlreiche Systeme externer Anbieter unterschiedliche Aufgaben. Möglicherweise nutzt aber jedes einzelne System ein anderes Kommunikationsprotokoll. Philips Dynalite hat deshalb mehrere Schnittstellengeräte entwickelt, die die Funktionen der einzelnen Systemkomponenten in einer integrierten Gesamtlösung synchronisieren. Mit der korrekten Schnittstelle lassen sich dann unterschiedliche Systeme miteinander kombinieren, sodass die Nutzer den gesamten Standort von einem einzigen Bedienelement aus ansteuern können. Durch die Integration externer Systeme in eine Dynalite-Lösung verringert sich die Anzahl der Bedienungsschritte, die der Nutzer ansonsten wiederholt ausführen müsste.

Vorteile

  • Verringert die Anzahl wiederholter Bedienungsschritte

  • Bietet Zugriff auf einen vollständig automatisierten Standort von einem einzigen Bedienelement aus.

Eigenschaften

  • Verschiedene Schnittstellen ermöglichen verschiedene Integrations- und Netzwerkoptionen.

Anwendungsbereiche

  • Abhängig vom Beleuchtungssystem, in dem die Lichtregelung angewandt wird

Downloads