Signify Dynalite Dynalite Sensoren
Ausgeklügelte und dennoch einfache und energiesparende Beleuchtungslösungen
Produkte
| Produkt | Vergleichen | |
|---|---|---|
DUS90AHB-D8718696005101 | ||
DUS90WHB-D8718696005118 | ||
DUS30LHB-D8718696005125 | ||
DUS360CS-D8718696888520 | ||
DUS804CS-UP8710163522029 | ||
DUS360CS8718696887967 | ||
DUS90CS8718696888070 | ||
DUS30CS8718696888087 |
Informationen über Produktfamilien
Beschreibung
Die Sensorreihe von Philips Dynalite kombiniert Funktionen zu Bewegungserkennung, Helligkeitserfassung und IR-Empfang in einem Gerät. Alle Funktionen können gleichzeitig ausgeführt werden, sodass die Lampen z.B. nach einer Bewegungserkennung eingeschaltet und anschließend je nach Helligkeit des einfallenden Tageslichts abgedimmt werden. Dadurch sind weitere Energieeinsparungen möglich. Durch die Kombination in einem einzigen Gerät ist eine wesentlich effizientere Nutzung möglich. Jeder Sensor ist mit einem integrierten Mikroprozessor ausgestattet, der alle für die Kontrolle eines kleinen Raums, einer Etage oder eines gesamten Gebäudes erforderlichen logischen Funktionen zur Verfügung stellt. Alle Sensoren werden über das DyNet-Netzwerk mit Strom versorgt. Sie lassen sich vollständig extern programmieren, sodass sie automatisch eine nahezu unbegrenzte Zahl an geregelten Ausgängen ansteuern können.
Vorteile
Unauffällige Deckeninstallation, da nicht so viele unterschiedliche Sensoren erforderlich sind
Höhere Effizienz durch die Kombination von Bewegungserkennung, Helligkeitserfassung und IR-Empfang in einem einzigen Gerät
Eigenschaften
Alle Sensoren lassen sich vollständig von einem externen Standort aus programmieren.
Integrierter Mikroprozessor