Dynalite Schaltaktoren

Als eine der beliebtesten Varianten der Beleuchtungssteuerung können Relaissteuerungen den größten Einfluss auf das Energiemanagement haben.

Produkte

Produkt Vergleichen
DDRC810DT-GL

DDRC810DT-GL

00688700
DMRC210

DMRC210

50688300
DDRC1220FR-GL

DDRC1220FR-GL

88795000
DDRC420FR

DDRC420FR

88811700
DDRC-GRMS-E

DDRC-GRMS-E

88874200

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Dynalite Relaissteuerungen sind für den hohen Einschaltstrom von Beleuchtungslasten ausgelegt. Wie Lastcontroller empfangen sie ihre Befehle über das Netzwerk und können für eine Vielzahl von Anwendungen im Innenbereich genutzt werden, zum Beispiel für die Lichtsteuerung, das Schalten von Steckdosenlasten, die Ansteuerung von Jalousien- und Vorhangmotoren oder die Steuerung von Schützen für Hochlastkreise. Dynalite bietet eine Reihe von Relaissteuerungen mit einer Vielzahl von Schaltkreisnummern und -größen. Diese können einzeln oder als Teil eines Systems arbeiten und erfüllen somit jede Projektanforderung. Jedes Gerät kann über 170 Voreinstellungen speichern, so dass Sie komplexe Schaltlogiken aus einfachen Netzwerknachrichten abrufen können. Da die erforderlichen voreingestellten Szenarien in jedem Relaisgerät gespeichert sind, werden der Inbetriebnahmeprozess und die Netzwerkmeldungen vereinfacht.

Vorteile

    Anwendungsbereiche

    • Büroräume
    • Industrie
    • Bildungswesen
    • Gesundheitswesen
    • Einzelhandel
    • Hotel- und Gastgewerbe

    Downloads