Österreich - Deutsch

Signify Dynalite Lastregler

Sie empfangen Anweisungen vom Netzwerk und passen ihre gesteuerten Ausgänge nach Bedarf an.

Produkte

DGTM402 V2
88853700
DMBC110
50636400
DMRC210
50688300
DDLEDC605GL
DDLEDC605GL
51646200
DDMIDC8
50784200

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Lastregler enthalten alle Komponenten – Stromversorgung, Netzwerkanschlüsse, Ausgangsschaltungen und das Mikroprozessormanagement –, die für den Betrieb der von ihnen gesteuerten Beleuchtungsgruppen erforderlich sind. Alle Informationen zur Kanalbenennung, Kanaladressierung, Bereichsadressierung und Kanal-Szenenpegel werden im Speicher des Lastreglers gespeichert. Dynalite bietet eine breite Palette an Lastreglern, die flexibel kombiniert werden können, um verschiedene Projektanforderungen und mehrere Leuchtentypen zu unterstützen. Das Angebot der Lastregler umfasst verschiedene Arten von Ausgangsschaltungen für Schaltung, Vor-/Nachlaufdimmung, PWM-Dimmung, DALI und 0-10-V-Steuerung. Die Controller bieten eine Reihe von Kanalkapazitäten von 2 bis 20 A sowie eine Auswahl an Wand- oder DIN-Schienen-Montageoptionen.

Vorteile

  • Robustes Design

  • Große Bandbreite an Kapazitäten und Kanälen

Anwendungsbereiche

  • Industrie
  • Bildungswesen
  • Gesundheitswesen
  • Einzelhandel
  • Hotel- und Gastgewerbe

Downloads