Österreich - Deutsch

Signify Dynalite Dynalite Basismodule

Dynalite-Mehrzweckregler

Produkte

Produkt Vergleichen
DGTM402 V2

DGTM402 V2

8718696888537
DDMC802

DDMC802

8718696888001
DGTM104

DGTM104

8718696887721
DGTM202

DGTM202

8718696887738
DGLM105 V2

DGLM105 V2

8718696887745
DGLM202

DGLM202

8718696887752
DGLM402

DGLM402

8718696887769
DGRM204 V2

DGRM204 V2

8718696887776

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Ein Projekt kann zahlreiche verschiedene Lasttypen enthalten, mit denen jeweils ein bestimmter Beleuchtungseffekt erzielt werden soll. Jede dieser Lasten muss eventuell auf eigene Weise angesteuert werden. Die Mehrzweckregler von Philips Dynalite lassen sich mit Hilfe geeigneter Ausgangsmodule entsprechend anpassen. Bei Verwendung von Mehrzweckreglern für DIN-Schienen kann für jeden Schaltkreis ein eigener Steuerungstyp ausgewählt werden: Relais, Phasenan- und -abschnittsdimmer, Vorschaltgeräte, Regler mit sofort nutzbaren Funktionen, Lüfter und Jalousien. Ein einziges Gerät kann so mehrere Lasttypen in beliebigen Kombinationen ansteuern, wodurch sich die Installation deutlich vereinfacht und keine Schaltkreise ungenutzt bleiben.

Vorteile

  • Die Regler unterstützen verteilte Intelligenz, d. h jeder Regler hat einen eigenen Prozessor mit Voreinstellungen und kann als eigenständige Einheit fungieren.

  • Manche Geräte verfügen über sofort nutzbare Funktionen, die aber auch die Möglichkeit zur Neukonfiguration bieten.

Eigenschaften

  • Regler können die verschiedenen Leuchtengruppen eines Projekts direkt ansteuern.

  • Alle Regler kommunizieren über branchenübliche RS485-Anschlüsse mit anderen Geräten im DyNet-Netzwerk sowie mit Geräten von Drittanbietern wie Klimaanlagen, Netzwerkgeräten oder Bedienelementen.

Anwendungsbereiche

  • Abhängig vom Beleuchtungssystem, in dem die Lichtregelung angewandt wird

Downloads