Dynalite Sensoren

Ausgeklügelte und dennoch einfache und energiesparende Beleuchtungslösungen

Use the configure now button to customize your luminaire or choose one of the pre-configured products below

Produkte

Produkt Vergleichen
DUS90AHB-D

DUS90AHB-D

00510100
DUS90WHB-D

DUS90WHB-D

00511800
DUS30LHB-D

DUS30LHB-D

00512500
DUS360CS-D

DUS360CS-D

88852000
DUS804CS-UP

DUS804CS-UP

52202900
DUS360CS

DUS360CS

88796700
DUS90CS

DUS90CS

88807000
DUS30CS

DUS30CS

88808700

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Die Sensorreihe von Philips Dynalite kombiniert Funktionen zu Bewegungserkennung, Helligkeitserfassung und IR-Empfang in einem Gerät. Alle Funktionen können gleichzeitig ausgeführt werden, sodass die Lampen z.B. nach einer Bewegungserkennung eingeschaltet und anschließend je nach Helligkeit des einfallenden Tageslichts abgedimmt werden. Dadurch sind weitere Energieeinsparungen möglich. Durch die Kombination in einem einzigen Gerät ist eine wesentlich effizientere Nutzung möglich. Jeder Sensor ist mit einem integrierten Mikroprozessor ausgestattet, der alle für die Kontrolle eines kleinen Raums, einer Etage oder eines gesamten Gebäudes erforderlichen logischen Funktionen zur Verfügung stellt. Alle Sensoren werden über das DyNet-Netzwerk mit Strom versorgt. Sie lassen sich vollständig extern programmieren, sodass sie automatisch eine nahezu unbegrenzte Zahl an geregelten Ausgängen ansteuern können.

Vorteile

  • Unauffällige Deckeninstallation, da nicht so viele unterschiedliche Sensoren erforderlich sind

  • Höhere Effizienz durch die Kombination von Bewegungserkennung, Helligkeitserfassung und IR-Empfang in einem einzigen Gerät

Eigenschaften

  • Alle Sensoren lassen sich vollständig von einem externen Standort aus programmieren.

  • Integrierter Mikroprozessor

Anwendungsbereiche

  • Abhängig vom Beleuchtungssystem, in dem die Lichtregelung angewandt wird

Downloads