Dynalite Bedienelemente

Lösungen mit maximalem Bedienkomfort – Ästhetik und Funktion in Harmonie

Use the configure now button to customize your luminaire or choose one of the pre-configured products below

Produkte

Produkt Vergleichen
PDTS

PDTS

88877300

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Ungeachtet des Integrationsumfangs und der Menge der verfügbaren Funktionen braucht ein Steuerungssystem intuitiv verwendbare Bedienelemente, sodass sich die verschiedenen Regelungsfunktionen bequem planen und aktivieren lassen. Die Bedienelemente von Philips Dynalite umfassen eine breite Palette an Bedientafeln, Touchscreens und Anschlussgeräten. Sie sind in zahlreichen Stilen und Verkleidungen erhältlich und werden damit allen Projektbudgets, Interaktionsniveaus und dekorativen Anforderungen gerecht.

Vorteile

  • Bedienelemente für Automatisierungssysteme – von Standard bis Premium

  • In puncto Funktion und Erscheinungsbild komplett individuell anpassbar

Eigenschaften

  • Umfangreiche Produktauswahl für jeden Anwendungsbereich

  • Hochgradig flexibel - verschiedene Stile und Verkleidungen für privates und gewerbliches Umfeld, umfassend konfigurierbar und an individuelle Vorstellungen anzupassen

Anwendungsbereiche

  • Hotel- und Gastgewerbe, Einzelhandel, Büros
  • Öffentliche Bereiche und Mehrzweck-Veranstaltungshallen
  • Intelligente Haustechnik

Downloads