CorePro LEDspot GU10 Hochvolt-Reflektorlampen
Der Preisbrecher im Einstiegssegment - Markenqualität zum Einstiegspreis
Produkte
Produkt | Vergleichen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
75251700 | 4,6 | 355 | 2700 | GU10 | ||
4,6 | 355 | 2700 | GU10 | |||
75253100 | 3,5 | 255 | 2700 | GU10 | ||
72833800 | 3,5 | 265 | 3000 | GU10 | ||
72835200 | 3,5 | 275 | 4000 | GU10 | ||
72837600 | 4,6 | 370 | 3000 | GU10 | ||
72839000 | 4,6 | 390 | 4000 | GU10 | ||
3 | 240 | 4000 | GU10 |
Informationen über Produktfamilien
Beschreibung
Wer Wert auf eine angenehme Beleuchtung zum günstigen Preis legt, greift gerne auf die CorePro LEDspot Reihe zurück. CorePro LEDspots eignen sich perfekt für die Akzentbeleuchtung und strahlen ein warmes, mit konventionellen Lampen vergleichbares Licht ab. Sie lassen sich in die meisten vorhandenen Leuchten als Nachrüstlösung einsetzen. LED-Lampen erlauben erhebliche Energieeinsparungen und sind mit deutlich geringeren Wartungskosten verbunden.
Vorteile
Warmweißes Licht
Bis zu 80 % Energieeinsparung gegenüber Halogenlampen
Eigenschaften
Einfache Nachrüstung
Lebensdauer von 15.000 Stunden
Anwendungsbereiche
Warn- und Sicherheitshinweise
Nicht für Gleichspannung geeignet
Max. 80% Luftfeuchtigkeit