Philips MASTER Value LEDtube T8
Die neue LEDtube KVG/VVG Familie: bestes Preis-Leistungs-Verhältnis im gewerblichen Bereich
Produkte
Produkt | Vergleichen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1.000 | 3000 | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | |||
8 | 1.050 | 4000 | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | |||
8 | 1.050 | 6500 | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | |||
14 | 2.000 | 3000 | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | |||
14 | 2.100 | 4000 | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | |||
14 | 2.100 | 6500 | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | |||
20,5 | 2.900 | 3000 | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | |||
20,5 | 3.100 | 4000 | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent |
Informationen über Produktfamilien
Beschreibung
Die Philips MASTER Value LEDtube KVG/VVG eignen sich hervorragend als Alternative für herkömmliche T8- Leuchtstofflampen am KVG/VVG und ermöglichen erhebliche Energieeinsparungen. Es gibt Ausführungen in zwei unterschiedlichen Lichtstromklassen, um auch anspruchsvollen Anforderungen gerechet zu werden: High Output (HO): bis zu 3.100 Lumen | Ultra Output (UO): bis zu 3.700 Lumen.
Vorteile
Hohe Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen TL-D Leuchtstofflampen möglich
Bis zu dreimal so lange Nutzlebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen TL-D Leuchtstofflampen
Eigenschaften
Einfacher Austausch an Leuchten mit KVG/VVG
Sofortiges Licht ohne Flackern und Brummen
Anwendungsbereiche
Warn- und Sicherheitshinweise
Lampe ist in trockenen Umgebungen einzusetzen und nur in Verbindung mit einer für den Anwendungsbereich zugelassenen Leuchte zu betreiben
Beim Wechsel auf LEDtube muss überprüft werden, ob die in den Vorschriften geforderten Beleuchtungsstärken eingehalten werden. Wir weisen darauf hin, dass die Gesamtenergieeffizienz und Lichtverteilung einer Anlage von der Bauart der Anlage bestimmt werden