Philips MASTER, LED, T8, KVG/VVG/220-240V, 1500 mm, 20 W, 58W TL-D, 4000 K, 3700 lm, CRI 80, 75000 Stunde(n)
MAS LEDtube 1500mm UO 20W 840 T8 EELB
Produktbeschreibung
MASTER, LED, T8, KVG/VVG/220-240V, 1500 mm, 20 W, LED alternative to 58W TL-D, 4000 K, 3700 lm, CRI 80, 75000 Stunde(n), 185 lm/W, EEL B, G13 Rotatable end-cap, Kunststoff, 40 %, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1
Spezifikationen
- Sockel G13 Rotatable end-cap
- Nennlebensdauer 75.000 Stunde(n)
- Schaltzyklus 200.000
- Beleuchtungstechnologie LED
- Referenz für Lichtstrommessung Sphere
- Garantiedauer 5 Jahre