Philips MASTER, LED, T8, KVG/VVG/220-240V, 1200 mm, 13.5 W, 36W TL-D, 3000 K, 2300 lm, CRI 80, 75000 Stunde(n)

MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 830 T8 EELC

Produktbeschreibung

MASTER, LED, T8, KVG/VVG/220-240V, 1200 mm, 13.5 W, LED alternative to 36W TL-D, 3000 K, 2300 lm, CRI 80, 75000 Stunde(n), 170 lm/W, EEL C, G13 ROT, Kunststoff, 40 %, 1200 mm, RG0, SDCM 6, SVM 0.1, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Bestellnummer: 38793500
Vollständiger Bestellcode: 872016938793500

Downloads