Philips MASTER, LEDtube, T8, KVG/VVG/220-240V, 900 mm, 220-240 V, 12 W, 30W TL-D, 4000 K, 1575 lm, CRI 80, 75000 Stunde(n)
MAS LEDtube 900mm HO 12W 840 T8
Produktbeschreibung
MASTER, LEDtube, T8, KVG/VVG/220-240V, 900 mm, 220-240 V, 12 W, LED alternative to 30W TL-D, 4000 K, 1575 lm, CRI 80, 75000 Stunde(n), 131 lm/W, EEL E, G13 Rotatable end-cap, Kunststoff, 40 %, 900 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.2, PstLM 0.5
Spezifikationen
- Sockel G13 Rotatable end-cap
- Nennlebensdauer 75.000 Stunde(n)
- Schaltzyklus 200.000
- Beleuchtungstechnologie LEDtube
- Referenz für Lichtstrommessung Sphere