Philips CorePro, LED, T8, KVG/VVG/220-240V, 1200 mm, 17.7 W, 36W TL-D, 6500 K, 2400 lm, CRI 80, 50000 Stunde(n)
CorePro LEDtube 1200mm UO 17.7W 865 T8
Produktbeschreibung
CorePro, LED, T8, KVG/VVG/220-240V, 1200 mm, 17.7 W, LED alternative to 36W TL-D, 6500 K, 2400 lm, CRI 80, 50000 Stunde(n), 135 lm/W, EEL D, G13, Glas, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Spezifikationen
- Sockel G13
- Nennlebensdauer 50.000 Stunde(n)
- Schaltzyklus 200.000
- Beleuchtungstechnologie LED
- Referenz für Lichtstrommessung Sphere
- Garantiedauer 3 Jahre