PhilipsToSignify

Der offizielle Katalog für Beleuchtung von Philips hat ein neues Zuhause!

Ab sofort finden Sie den kompletten Produktkatalog auf Signify.com – Signify ist Hersteller von Philips Lampen und Leuchten sowie weiteren innovativen Marken.

Philips MASTER Value, LED, A60, 50 W, E27, 2700 K, 650 lm, CRI 80, 15000 Stunde(n)

MAS VLE LEDBulbD7.2-50W E27 A60 827 CM G

Produktbeschreibung

MASTER Value, LED, A60, 50 W, E27, 2700 K, 650 lm, CRI 80, 15000 Stunde(n), 90.00 lm/W, EEL F, PF 0.7, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestellnummer: 929002412802
Vollständiger Bestellcode: 871951436122500

Spezifikationen

  • Sockel
    E27
  • Nennlebensdauer
    15.000 Stunde(n)
  • Schaltzyklus
    20.000
  • Beleuchtungstechnologie
    LED
  • Referenz für Lichtstrommessung
    Sphere

Downloads