Österreich - Deutsch

Philips MSR Gold™ MiniFastFit (Touring/Stage)

Sekundenschneller Lampentausch

Produkte

Produkt Vergleichen
300
22.700
9300
-
PGJX28
575
35.500
7500
-
PGJX28
700
53.400
5700
-
PGJX28
700
48.000
7200
-
PGJX28

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Die hochleistungsfähige Metallhalogen-Entladungslampe MSR Gold™ MiniFastFit zeichnet sich durch ein sehr kompaktes Design aus und kann extrem schnell gewechselt werden.

Vorteile

  • Einfache Handhabung

  • Hohe Helligkeit

Eigenschaften

  • Philips MiniFastFit

  • Hohe Farbtemperatur

Anwendungsbereiche

  • Events
  • Shows

Warn- und Sicherheitshinweise

  • Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minunten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Downloads