Philips Infrared Lamps Human Use

Angenehme Wärme für Ihre Muskeln

Produkte

Produkt Vergleichen
150
-
-
-
E27

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Signify bietet zwei Arten von Infrarotlampen für den Einsatz in Heizstrahlern für Anwendungen am Menschen an. Diese Philips Infrarotlampen besitzen ein Wellenlängenspektrum mit einem deutlichen Maximum bei etwa 1000 nm im tief eindringenden IR-A-Bereich. Der IR-A-Bereich hat eine größere Eindringtiefe, so dass die Wärme stärker in die Haut eindringt und eine angenehme diffuse Wärmeempfindung hervorruft. Philips Infrarotlampen für Anwendungen am Menschen sind so konstruiert, dass sie eine Muskelentspannung bewirken. Diese Lampen lassen sich verwenden, um Haut, Muskeln und Gelenke zu wärmen.

Vorteile

  • Die Wärme dringt optimal in Haut und Muskeln ein und sorgt dadurch für einen sanften und angenehmen Komfort

  • 90 % der Energie wird als Infrarotwärme abgestrahlt

Eigenschaften

  • Ausschließlich für Anwendungen am Menschen vorgesehen

  • Optimiertes Design der Lampen, so dass die Wärmeenergie direkt nach vorne geleitet wird

Anwendungsbereiche

  • Heizstrahler für den häusliche und professionelle Nutzung

Warn- und Sicherheitshinweise

  • Bei richtiger Anwendung ist ein Glasbruch einer Lampe sehr unwahrscheinlich. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, entfernen Sie die Splitterteile (mit Handschuhen oder sonstigem Schutz, um Schnitte in der Haut zu vermeiden). Legen Sie die Splitter in einen verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

  • Halten Sie die empfohlene Anwendungsdauer des Geräts ein, das mit diesem Leuchtmittel verwendet wird. Längere Anwendung und/oder ein kürzerer Abstand zum Infrarotlicht kann Hautverbrennungen oder andere unerwünschte Schutzreaktionen der Haut hervorrufen.

Downloads