Ledinaire Wandleuchte WL070V, 11 W, D285 mm, 1100 lm, 3000 K, IP65
WL070V LED11S/830 PSU II WH
Produktbeschreibung
D285 mm, Polykarbonat, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Netzteil (Ein/Aus), 1100 lm, 11 W, 95 lm/W, 3000 K, (0.4338, 0.4030)SDCM ≤5, Symmetrisch, Opal, Polykarbonat, IP65 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK08 | 5 J vandalismussicher, Schutzklasse II, Schnellsteckverbinder, 3-polig