Philips CoreLine Wand- und Deckenleuchte, 23 W, D390 mm, 2200 lm, 4000 K, Sensorgestütztes Dimmen, MDU3, IP65

WL140V LED20S/840 PSR MDU WH

Produktbeschreibung

D390 mm, Polykarbonat, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Regelbares Netzteil, Programmierbarer Bewegungs- und Lichtsensor mit drahtloser Gruppierung, 2200 lm, 23 W, 95 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <3, Symmetrisch, Opal, Polykarbonat, IP65 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK10 | 20 J vandalismusgeschützt, Schutzklasse II, Steckverbinder, 6-polig

Bestellnummer: 911401851882
Vollständiger Bestellcode: 871951453085099

Spezifikationen

  • Lichtquelle austauschbar
    Ja
  • Anzahl Betriebsgeräte
    Einheit
  • Betriebsgerät inklusive
    Ja
  • Beleuchtungstechnologie
    LED
  • Portfolio
    Better
  • Servicefreundlichkeitsklasse
    Klasse C, Leuchte, ohne Wartungsteile, wartungsfrei
  • Garantiedauer
    5 Jahre
  • Nachhaltigkeitsbewertung
    -

Downloads