Philips CoreLine Wand- und Deckenleuchte, 19 W, D390 mm, 1850 lm, 3000 K, Sensorgestütztes Dimmen, MDU2, IP65
WL140V LED20S/830 PSU MDU WH
Produktbeschreibung
D390 mm, Polykarbonat, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Regelbares Netzteil, Programmierbarer Bewegungs- und Lichtsensor, 1850 lm, 19 W, 95 lm/W, 3000 K, (0.4338,0.4030) SDCM <3, Symmetrisch, Opal, Polykarbonat, IP65 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK10 | 20 J vandalismusgeschützt, Schutzklasse II, Steckverbinder, 6-polig
Spezifikationen
- Lichtquelle austauschbar Ja
- Anzahl Betriebsgeräte Einheit
- Betriebsgerät inklusive Ja
- Beleuchtungstechnologie LED
- Portfolio Better
- Servicefreundlichkeitsklasse Klasse C, Leuchte, ohne Wartungsteile, wartungsfrei
- Garantiedauer 5 Jahre
- Nachhaltigkeitsbewertung -