Philips CoreLine Wand- und Deckenleuchte, 35.5 W, D390 mm, 3350 lm, 3000 K, DALI-regelbar, IP65, EL-DC
WL140V LED34S/830 PSED WH
Produktbeschreibung
D390 mm, Polykarbonat, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Netzteil mit DALI-Schnittstelle, DC-kompatibel für zentrale Notfallbeleuchtung (integriert), 3350 lm, 35.5 W, 94 lm/W, 3000 K, (0.4338,0.4030) SDCM <3, Symmetrisch, Opal, Polykarbonat, IP65 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK10 | 20 J vandalismusgeschützt, Schutzklasse II, Steckverbinder, 6-polig, Gleichstrombetriebene zentrale Notfallbeleuchtung
Spezifikationen
- Lichtquelle austauschbar Nein
- Anzahl Betriebsgeräte Einheit
- Betriebsgerät inklusive Ja
- Beleuchtungstechnologie LED
- Portfolio Better
- Servicefreundlichkeitsklasse Klasse C, Leuchte, ohne Wartungsteile, wartungsfrei
- Garantiedauer 5 Jahre
- Nachhaltigkeitsbewertung -