CoreLine Wand- und Deckenleuchte, 22 W, D390 mm, 2200 lm, 4000 K, DALI-regelbar, IP65, EL-DC

WL140V LED20S/840 PSED WH

Produktbeschreibung

D390 mm, Polykarbonat, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Netzteil mit DALI-Schnittstelle, DC-kompatibel für zentrale Notfallbeleuchtung (integriert), 2200 lm, 22 W, 100 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <3, Symmetrisch, Opal, Polykarbonat, IP65 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK10 | 20 J vandalismusgeschützt, Schutzklasse II, Steckverbinder, 6-polig, Gleichstrombetriebene zentrale Notfallbeleuchtung

Bestellnummer: 97853200
Vollständiger Bestellcode: 871869997853200