Österreich - Deutsch

Philips TrueFashion

Die beste Lichtqualität bei kleinstmöglichen Strahlern für internationale Modefachgeschäfte

Verwenden Sie die Schaltfläche 'Jetzt konfigurieren', um Ihre Leuchte anzupassen, oder wählen Sie eines der vorkonfigurierten Produkte unten aus.

Produkte

Produkt Vergleichen
Alle löschen

Leider keine Ergebnisse gefunden für {name}

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

TrueFashion ist eine Familie von LED-Strahlern speziell für die besonderen Bedürfnisse von Modefachgeschäften. Diese miniaturisierten Strahler mit klarer und feiner Detaillierung bieten ein modernes Design und fügen sich nahtlos in Ihr Ladeninterieur ein, um einen maßgeschneiderten Look zu erzeugen. Diese Strahlerfamilie bietet beste Lichtqualität dank innovativer Linsen, um die Kontraste in den Verkaufsräumen zu optimieren. Dank der Lichtrezepte von Philips für Modefachgeschäfte, die speziell entwickelt wurden, um Farben und visuelle Eigenschaften hervorzuheben, gewährleistet TrueFashion ein hervorragendes Lichterlebnis. Außerdem unterstützt TrueFashion Ihre globalen Expansionspläne, da es für internationale Zertifizierungen vorbereitet ist. Darüber hinaus bieten wir weltweite Logistik und lokale Präsenz. Im Modebereich entwickelt sich ein neues Verhältnis zwischen Online- und Offline-Shopping. TrueFashion erzeugt eine optimale Kundenerfahrung, um Käufer anzuziehen, und bringt gleichzeitig die vernetzte Zukunft der Beleuchtung in das Ladengeschäft, indem es geeignet ist für die Verbindung mit Philips Systemen wie dynamische Schaufenster und EasyAim.

Vorteile

  • Beste Lichtqualität dank Fresnel-Mikrolinsen. Diese reduzieren Streulicht und Blendeffekte, um einen optimalen Lichtstrahl mit gut definierten Kontrasten zu erzeugen, der das Ladendesign hervorhebt und die bestmögliche Präsentation der Kollektion ermöglicht.

  • TrueFashion ist eine miniaturisierte Strahlerfamilie, die konzipiert ist, um sich nahtlos in das Ladendesign einzufügen. Die geschlossenen Oberflächen und die feinen Details erzeugen einen modernen Look und reduzieren Staubansammlung. Die eingebaute Optik minimiert Blendeffekte, um den vollen Fokus auf die Ware zu lenken

Eigenschaften

  • Miniaturiertes Design mit 66 mm Durchmesser für die Mini- und 80 mm Durchmesser für die Kompaktgröße

  • Lichtrezepte von Philips für Modegeschäfte: Premium White CRI 90, 3.000 K / 3.500 K / 4.000 K, CrispWhite, sowie neue Rezepte wie PremiumColor und Denim.

Anwendungsbereiche

  • Modegeschäfte
  • Einzelhandel
  • Hotel- und Gastgewerbe
  • Lebensmittel- und große Einzelhändler

Warn- und Sicherheitshinweise

  • Die Leuchte sollte außerhalb der Armreichweite montiert werden

  • Die Leuchte sollte von einem qualifizierten Elektriker installiert und demontiert sowie gemäß den neuesten IEE-Elektrovorschriften oder den nationalen Anforderungen verdrahtet werden

Downloads