Philips TrueLine-Pendelleuchten, 34 W, 1450x55 mm; H88 mm, SM2, 4700 lm, 4000 K, CRI>90, Kabellos, Interact Ready, UGR16, U4

SP532P 47S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU

Produktbeschreibung

1450x55 mm; H88 mm, Aluminium, Aluminium, Pendelleuchten, Abhängeset mit 2 Kabeln, Sensorfähiger Interact System Ready Treiber, Aufrüstbarer Sensorsteckplatz mit SNS210 Sensor, 4700 lm, 34 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR16, Breitstrahlend (WB), Satiniert, Polymethylmethacrylat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK03 | 0,35 J verstärkt, Schutzklasse I, Steckverbinder, 3-polig

Bestellnummer: 910505103214
Vollständiger Bestellcode: 871951497257500

Spezifikationen

  • Lichtquelle austauschbar
    Nein
  • Anzahl Betriebsgeräte
    Einheit
  • Betriebsgerät inklusive
    Ja
  • Service Tag
    Ja
  • Beleuchtungstechnologie
    LED
  • Portfolio
    Best
  • Servicefreundlichkeitsklasse
    Klasse B, Leuchte ist mit wartungsfähigen Teilen ausgestattet (falls zutreffend): Treiber, Steuereinheiten, Überspannungsschutzgerät, Frontabdeckung und mechanische Teile
  • Garantiedauer
    5 Jahre
  • Nachhaltigkeitsbewertung
    -

Downloads