Philips TrueLine-Pendelleuchten, 21 W, 1410x55 mm; H88 mm, 2900 lm, 4000 K, CRI>90, DALI-regelbar, UGR13
SP532P 29S/940 DEIA LN SW2 L1410 ALU
Produktbeschreibung
1410x55 mm; H88 mm, Aluminium, Aluminium, DALI-Dimmung, Interact-System-kompatibel, extern, für zentrale Notbeleuchtung, 2900 lm, 21 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR13, Breitstrahlend (WB), Satiniert, Polymethylmethacrylat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK03 | 0,35 J verstärkt, Schutzklasse I, Schnellsteckverbinder, 5-polig, Gleichstrombetriebene zentrale Notfallbeleuchtung
Spezifikationen
- Lichtquelle austauschbar Nein
- Anzahl Betriebsgeräte Einheit
- Betriebsgerät inklusive Ja
- Service Tag Ja
- Beleuchtungstechnologie LED
- Portfolio Best
- Servicefreundlichkeitsklasse Klasse B, Leuchte ist mit wartungsfähigen Teilen ausgestattet (falls zutreffend): Treiber, Steuereinheiten, Überspannungsschutzgerät, Frontabdeckung und mechanische Teile
- Garantiedauer 5 Jahre
- Nachhaltigkeitsbewertung -